Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz phase-neutre
|
Remise à zéro
|
Réinitialisation après erreur fuite à la terre
|
Fonction test
|
Manuel à > 100 V
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Résistance de fuite minimum
|
16 kOhm en fonctionnement
8 kOhm à l'arrêt
|
Pouvoir de coupure et de fermeture assigné
|
Idm 630 A 230 V
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
Inc: 10 kA - associated with iC60H, 40 A
Inc: 10 kA - associated with iC60L, 40 A
Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A
Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A
Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A
Inc: 15 kA - associated with gG fusible, 25 A
Inc: 10 kA - associated with iC60N, 40 A
Inc: 15 kA - associated with iC60L, 25 A
Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A
Inc: 15 kA - associated with iC60H, 25 A
Inc: 10 kA - associated with gG fusible, 40 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Signalisation locale
|
2 LEDs
Appareil de courant résiduel: indication ON/OFF
Réenclencheur: indication ON/OFF
|
Mode opératoire
|
Temps de refermeture: < 90 s
Nb max de redémarrages consécutifs: 3
Intervalle min entre 2 fermetures: 180 s
Arrêt du cycle de redémarrage si défaut d'isolement présent
Surveillance de présence de défaut d'isolement
|
Tension circuit de signalisation
|
CA: 5...230 V
CC: 5...230 V
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
115 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
79,5 mm
|
Poids du produit
|
0,36 kg
|
Durée de vie mécanique
|
1000 cycle ouvert-fermé
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage avec carter35 mm² rigide
Borne du type à cage avec carter35 mm² souple
Borne du type à cage avec carter35 mm² flexible avec embout
|
Borne de raccordement auxiliaire
|
Borne du type à cage dans 2,5 mm² souple
Borne du type à cage dans 2,5 mm² rigide
Borne du type à cage dans 2,5 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
Circuit de puissance: 12 mm
Signalisation: 9 mm
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 2 N.m
Signalisation: 0,4 N.m
|